Schneider-Electric
 
15855 image- myse
15855
TBS - télécommande de blocs d'éclairage de sécurité - compatibilité 50 blocs
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multi 9
Nom du produit Multi 9 TBS
Nom de l'appareil TBS
Type de produit ou équipement Télécommande pour bloc d’éclairage de secours avec report de défauts
Application Contrôle
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi 220/240 V CA 45...60 Hz
Tension de sortie 7,2 V CC
Puissance nominale en VA 3,5 VA
Temps de charge 24 H
Nombre de blocs lumineux 50 1,5 mm² BAES
30 BAAS Ma
30 BAAS MaMe
30 TA41BDM
30 TA41BDMMe
Support de montage Rail DIN
Raccordement Borne à vis
Nombre de câbles 2 câble(s) 2,5 mm²
Pas de 9 mm 6
Poids du produit 0,25 kg
Environnement
Température ambiante de fonctionnement 0…40 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,200 cm
Largeur de l'emballage 1 9,000 cm
Longueur de l'emballage 1 5,900 cm
Poids de l'emballage 1 200,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 48
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 9,928 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois